(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-SS10H
デジタル変位センサHG-Sシリーズ用測定子 セッショクシキセンサ HG

デジタル変位センサHG-Sシリーズ用測定子 HG-SS10H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,991円
税込単価
8,790円

Panasonicのデジタル変位センサHG-Sシリーズ用測定子です。

詳細情報を確認する

型番

HG-SS10H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HG-SS10H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-SS10H

超硬タイプ

1個

7,991( 8,790円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Panasonicのデジタル変位センサHG-Sシリーズ用測定子です。

HG-SS10Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル変位センサHG-Sシリーズ用測定子の型番HG-SS10Hのページです。
型番HG-SS10Hに関する仕様情報を記載しております。

デジタル変位センサHG-Sシリーズ用測定子のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-SS10CX5
HG-SS20H
HG-SS30S
HG-SS40U
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

15,841円

( 17,425円 )
1個 -

4日目

標準タイプ

21,663円

( 23,829円 )
1個 -

4日目

超硬ニードルタイプ

5,940円

( 6,534円 )
1個 -

6日目

平座タイプ

20,524円

( 22,576円 )
1個 -

4日目

ローラータイプ

変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました