(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VEAB-L-26-D7-Q4-V1-1R1
インラインバルブ VEAB-L FESTO クウアツヨウデンジベン

インラインバルブ VEAB-L VEAB-L-26-D7-Q4-V1-1R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
57,091円
税込単価
62,800円

【特長】・優れた静音性・超低消費電力・高精度・高応答・ピエゾテクノロジー・長期...

詳細情報を確認する

Loading...

VEAB-L-26-D7-Q4-V1-1R1 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
圧力範囲
セットポイント入力値
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VEAB-L-26-D7-Q4-V1-1R1

0.0005~0.1MPa
電圧0~10V

1個

57,091( 62,800円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた静音性
・超低消費電力
・高精度
・高応答
・ピエゾテクノロジー
・長期にわたって安定した圧力調整を維持
・耐久性に優れる

VEAB-L-26-D7-Q4-V1-1R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インラインバルブ VEAB-Lの型番VEAB-L-26-D7-Q4-V1-1R1のページです。
型番VEAB-L-26-D7-Q4-V1-1R1に関する仕様情報を記載しております。

インラインバルブ VEAB-Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VEAB-L-26-D14-Q4-V1-1R1
VEAB-L-26-D15-Q4-V1-1R1
VEAB-L-26-D2-Q4-V1-1R1
VEAB-L-26-D9-Q4-A4-1R1
VEAB-L-26-D9-Q4-V1-1R1
VEAB-L-26-D9-Q4-V2-1R1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
圧力範囲 セットポイント入力値

57,091円

( 62,800円 )
1個 -

6日目

-0.1~-0.0005MPa電圧0~10V

66,770円

( 73,447円 )
1個 -

6日目

-0.05~0.05MPa電圧0~10V

57,091円

( 62,800円 )
1個 -

6日目

0.0001~0.02MPa電圧0~10V

57,091円

( 62,800円 )
1個 -

6日目

0.003~0.6MPa電流4~20mA

57,091円

( 62,800円 )
1個 -

6日目

0.003~0.6MPa電圧0~10V

56,022円

( 61,624円 )
1個 -

6日目

0.003~0.6MPa電圧0~5V

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました