(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1
比例圧力制御バルブ VPPI FESTO クウアツヨウデンジベン

比例圧力制御バルブ VPPI VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
96,886円
税込単価
106,575円

【特長】・3つの決められたレギュレータープリセットとカスタムプリセットのオプシ...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気 / ガス
  • レギュレータ種類:
    電空
  • 形状:
    標準
  • 圧力計:
    圧力スイッチ付
  • 使用環境:
    標準
  • 供給側 接続種類:
    G
  • 供給側 呼びサイズ:
    1/8
  • 制御側 接続種類:
    G
  • 制御側 呼びサイズ:
    1/8
  • リリーフ機構:
    あり
  • ブリード機構:
    なし
  • 有効径(mm):
    5
  • バルブタイプ:
    インライン
  • バルブ機能:
    3ポート3ポジションバルブ、ノーマルクローズ
  • 全体精度:
    1%

型番

VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1 解除

Loading...

VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1の仕様・寸法情報

環境対応RoHS対応(10物質)レギュレータ/増圧弁レギュレータ
使用流体空気 / ガスレギュレータ種類電空
形状標準圧力計圧力スイッチ付
使用環境標準供給側 接続種類G
供給側 呼びサイズ1/8制御側 接続種類G
制御側 呼びサイズ1/8リリーフ機構あり
ブリード機構なし有効径(mm)5
バルブタイプインラインバルブ機能3ポート3ポジションバルブ、ノーマルクローズ
圧力範囲0~10barセットポイント入力値0~10V
全体精度1%操作ユニット/インタフェースなし
認証なし - -

カタログ

型番リスト

型番
圧力範囲
セットポイント入力値
操作ユニット/インタフェース
認証
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1

0~10bar
0~10V
なし
なし

1個

96,886( 106,575円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・3つの決められたレギュレータープリセットとカスタムプリセットのオプション
・低騒音
・フレキシブル
・30Hzの高動特性
・max.30Hzの周波数でシステムを保護
・Bluetoothインタフェースタイプを準備
・高精度・高安定:パワフルに移動するコイルアクチュエータによりセットポイント値の変更が高速・簡単・精密
・圧力範囲多数
・調整圧力範囲:-0.1~1.2MPa
・PWMオペレーション:機械のコントローラにより作られるPWM信号を検出し、これらを自動的に調整

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

比例圧力制御バルブ VPPIの型番VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1のページです。
型番VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1に関する仕様情報を記載しております。

比例圧力制御バルブ VPPIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VPPI-5L-3-G18-0L10H-A4-S1D
VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1BT
VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1D
VPPI-5L-3-G18-0L12H-V1-S1D
VPPI-5L-3-G18-0L2H-V1-S1BT
VPPI-5L-3-G18-0L6H-A4-S1D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
圧力範囲 セットポイント入力値 操作ユニット/インタフェース 認証

105,897円

( 116,487円 )
1個 -

6日目

0~10bar4~20mAディスプレイなし

107,965円

( 118,762円 )
1個 -

6日目

0~10bar0~10VBluetoothテストレポート

105,897円

( 116,487円 )
1個 -

6日目

0~10bar0~10Vディスプレイなし

105,897円

( 116,487円 )
1個 -

6日目

0~12bar0~10Vディスプレイなし

107,965円

( 118,762円 )
1個 -

6日目

0~2bar0~10VBluetoothテストレポート

105,897円

( 116,487円 )
1個 -

6日目

0~6bar4~20mAディスプレイなし
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
圧力範囲 セットポイント入力値 操作ユニット/インタフェース 認証

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト