(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW-111
光線式起動スイッチ SW-100シリーズ パナソニック セーフティカンレンセイヒン

光線式起動スイッチ SW-100シリーズ SW-111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,900円
税込単価
32,890円

【特長】・外部入力表示灯を装備・汚れによる誤作動を防止・出力に長寿命のフォトモ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • 光軸ピッチ(mm):
    3.5
  • 光軸数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SW-111 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SW-111 の仕様・寸法情報

商品情報

SW-101

SW-101

SW-111

SW-111

型番リスト

型番
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-111

光線式起動スイッチ ガード付

1個

29,900( 32,890円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部入力表示灯を装備
・汚れによる誤作動を防止
・出力に長寿命のフォトモスリレーを採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

SW-111で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光線式起動スイッチ SW-100シリーズの型番SW-111のページです。
型番SW-111に関する仕様情報を記載しております。

光線式起動スイッチ SW-100シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SW-101
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
品名

29,900円

( 32,890円 )
1個 -

6日目

光線式起動スイッチ

セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました