(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:120G8M1000GX
ギガトルクGX 標準ベルト G8M/G14M スーパートルクタイミングベルト G8M

ギガトルクGX 標準ベルト G8M/G14M 120G8M1000GX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円

【特長】・優れた耐久性・低騒音【用途】・射出成形機、工作機械、ロボット等

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

120G8M1000GX 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

120G8M1000GX の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
歯形(ベルト形)
ベルト幅(mm)
ベルト周長(mm)
歯数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

120G8M1000GX

G8M
12
1000
125
10

1個

6,600( 7,260円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性
・低騒音
【用途】
・射出成形機、工作機械、ロボット等

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

120G8M1000GXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギガトルクGX 標準ベルト G8M/G14Mの型番120G8M1000GXのページです。
型番120G8M1000GXに関する仕様情報を記載しております。

ギガトルクGX 標準ベルト G8M/G14Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1000G14M1302GX
1000G14M1344GX
1000G14M1400GX
120G8M1024GX
120G8M1040GX
120G8M1056GX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?歯形(ベルト形) ベルト幅
(mm)
ベルト周長
(mm)
歯数

99,340円

( 109,274円 )
1個 -

6日目

10G14M100130293

100,200円

( 110,220円 )
1個 -

6日目

10G14M100134496

101,340円

( 111,474円 )
1個 -

6日目

10G14M1001400100

6,750円

( 7,425円 )
1個 -

6日目

10G8M121024128

6,850円

( 7,535円 )
1個 -

6日目

10G8M121040130

6,940円

( 7,634円 )
1個 -

6日目

10G8M121056132

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました