(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG-C1-21-EMM
イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ パナソニック セーフティカンレンセイヒン

イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ SG-C1-21-EMM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,900円
税込単価
39,490円

【特長】・小型・軽量で人間工学に基づいたグリップ形状・長時間操作の負担を軽減・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SG-C1-21-EMM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SG-C1-21-EMM の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
コントロールユニット(A)
コントロールユニット(B)
表示灯(緑色)(C)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-C1-21-EMM

モメンタリ型押ボタンスイッチ(2c)
モメンタリ型押ボタンスイッチ(2c)
なし

1個

35,900( 39,490円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で人間工学に基づいたグリップ形状
・長時間操作の負担を軽減
・軽快で明確なクリック感

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SG-C1-21-EMMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズの型番SG-C1-21-EMMのページです。
型番SG-C1-21-EMMに関する仕様情報を記載しております。

イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SG-C1-21-EG
SG-C1-21-EMK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コントロールユニット(A) コントロールユニット(B) 表示灯(緑色)(C)

30,900円

( 33,990円 )
1個 -

4日目

なしなしあり

38,900円

( 42,790円 )
1個 -

6日目

モメンタリ型押ボタンスイッチ(2c)キーセレクタスイッチ(2c)なし

センサ関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました