(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用IO-Link通信ユニット

セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用IO-Link通信ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,748円
税込単価
41,523円

SF4Dシリーズ用。【特長】・IO-Link通信を通じて、上位よりSF4Dシリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    周辺部品
  • 品名:
    IO-Link通信ユニット

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

SFD-WL3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFD-WL3

1個

37,748( 41,523円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF4Dシリーズ用。
【特長】
・IO-Link通信を通じて、上位よりSF4Dシリーズの各種の設定や動作状況を確認することができます
・接続したSF4Dシリーズの設定情報を保存することもできます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

SFD-WL3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用IO-Link通信ユニットの型番SFD-WL3のページです。
型番SFD-WL3に関する仕様情報を記載しております。

セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用IO-Link通信ユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました