(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FF22L10-MM01TNNNJ2
Fタイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ 中実軸/中空軸・モータ付 ギアモータF

Fタイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ 中実軸/中空軸・モータ付 FF22L10-MM01TNNNJ2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,002円
税込単価
56,102円

ニッセイのFタイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ 中実軸/...

詳細情報を確認する

  • 相数:
    三相
  • モータ:
    あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 0.2kW、0.4kWはCCC規格品としては短時間定格仕様として認証されていますので、ご使用の際はご注意ください。

型番

FF22L10-MM01TNNNJ2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FF22L10-MM01TNNNJ2 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
取付区分
減速比
容量(W)
出力軸配置(入力軸側から見た場合)
出力軸径
ターミナルBOX
電圧【AC】
モータ区分
モータ仕様
規格
ブレーキ仕様
軸材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FF22L10-MM01TNNNJ2

中実軸/フランジ取付
10
100
左側
22
なし
200 ~ 220
インダクション標準(IP40 or IP44)
IE1効率 F種 標準モータ
CE・UL・CCC
ブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付
炭素鋼

1個

51,002( 56,102円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ニッセイのFタイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ 中実軸/中空軸・モータ付です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 0.2kW、0.4kWはCCC規格品としては短時間定格仕様として認証されていますので、ご使用の際はご注意ください。

FF22L10-MM01TNNNJ2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Fタイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ 中実軸/中空軸・モータ付の型番FF22L10-MM01TNNNJ2のページです。
型番FF22L10-MM01TNNNJ2に関する仕様情報を記載しております。

Fタイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ 中実軸/中空軸・モータ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FF22L10-MM01TWJNJ4
FF22L100-MM01TNNNJ2
FF22L100-MM01TWJNJ4
FF22L12-MM01TNNNJ2
FF22L12-MM01TWJNJ4
FF22L120-MM01TNNNJ2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付区分 減速比 容量
(W)
出力軸配置(入力軸側から見た場合) 出力軸径 ターミナルBOX 電圧【AC】 モータ区分 モータ仕様 規格 ブレーキ仕様 軸材質

52,254円

( 57,479円 )
1個 -

7日目

中実軸/フランジ取付10100左側22なし380 ~ 440インダクション標準(IP40 or IP44)IE1効率 F種 標準モータなしブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付炭素鋼

62,289円

( 68,518円 )
1個 -

7日目

中実軸/フランジ取付100100左側22なし200 ~ 220インダクション標準(IP40 or IP44)IE1効率 F種 標準モータCE・UL・CCCブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付炭素鋼

63,540円

( 69,894円 )
1個 -

7日目

中実軸/フランジ取付100100左側22なし380 ~ 440インダクション標準(IP40 or IP44)IE1効率 F種 標準モータなしブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付炭素鋼

51,002円

( 56,102円 )
1個 -

7日目

中実軸/フランジ取付12100左側22なし200 ~ 220インダクション標準(IP40 or IP44)IE1効率 F種 標準モータCE・UL・CCCブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付炭素鋼

52,254円

( 57,479円 )
1個 -

7日目

中実軸/フランジ取付12100左側22なし380 ~ 440インダクション標準(IP40 or IP44)IE1効率 F種 標準モータなしブレーキ手動解放装置付(オプション)400V級ブレーキ付炭素鋼

62,289円

( 68,518円 )
1個 -

7日目

中実軸/フランジ取付120100左側22なし200 ~ 220インダクション標準(IP40 or IP44)IE1効率 F種 標準モータCE・UL・CCCブレーキ手動解放装置付(オプション)200V級ブレーキ付炭素鋼

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました