(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YFF100588MM
ガススプリング フリーピストン形 YFFシリーズ ガススプリングYEF

ガススプリング フリーピストン形 YFFシリーズ YFF100588MM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

【フリーピストン形】・360°全方向に取付可能です・オールガス形に比べ、ピスト...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガススプリング
  • ガススプリング 種類:
    取付方向自在タイプ
  • 製品区分:
    標準タイプ
  • シリンダーサイズ:
    Φ27.4
  • ガススプリングタイプ:
    フリーピストン
  • ピストンロッド側ブラケット:
    M
  • シリンダー側ブラケット:
    M
  • 使用方向範囲:
    360°
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~80

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

YFF100588MM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

YFF100588MM の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク S(mm)
ガス反力(20℃時) 最大長-10mm時(N)
最小長 Lmin(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YFF100588MM

100
588
286

1個

4,200( 4,620円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【フリーピストン形】
・360°全方向に取付可能です
・オールガス形に比べ、ピストンロッドが伸びる速度が遅いため、快適なフィーリングを提供できます
・ストローク100~250mmからお選びいただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

YFF100588MMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガススプリング フリーピストン形 YFFシリーズの型番YFF100588MMのページです。
型番YFF100588MMに関する仕様情報を記載しております。

ガススプリング フリーピストン形 YFFシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
YFF100490MM
YFF100686MM
YFF150490MM
YFF150588MM
YFF150686MM
YFF200490MM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク S
(mm)
ガス反力(20℃時) 最大長-10mm時
(N)
最小長 Lmin
(mm)

4,597円

( 5,057円 )
1個 あり

3日目

100490286

4,200円

( 4,620円 )
1個 あり

3日目

100686286

4,597円

( 5,057円 )
1個 あり

3日目

150490376

4,200円

( 4,620円 )
1個 あり

3日目

150588376

4,597円

( 5,057円 )
1個 あり

3日目

150686376

4,597円

( 5,057円 )
1個 あり

3日目

200490466

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました