(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YDF080196CC
ガススプリング フリーピストン形 YDFシリーズ ガススプリングYDF

ガススプリング フリーピストン形 YDFシリーズ YDF080196CC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,797円
税込単価
4,177円

【フリーピストン形】・360°全方向に取付可能です。オールガス形に比べ、ピスト...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガススプリング
  • ガススプリング 種類:
    取付方向自在タイプ
  • 製品区分:
    標準タイプ
  • シリンダーサイズ:
    Φ22
  • ガススプリングタイプ:
    フリーピストン
  • 使用方向範囲:
    360°
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~80

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

YDF080196CC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

YDF080196CC の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク S(mm)
ガス反力(20℃時) 最大長-10mm時(N)
最小長 Lmin(mm)
ピストンロッド側ブラケット
シリンダー側ブラケット
最大長 Lmax(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YDF080196CC

80
196
250
C
C
330

1個

3,797( 4,177円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【フリーピストン形】
・360°全方向に取付可能です。オールガス形に比べ、ピストンロッドが伸びる速度が遅いため、快適なフィーリングを提供できます
・ストローク80~250mmからお選びいただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

YDF080196CCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガススプリング フリーピストン形 YDFシリーズの型番YDF080196CCのページです。
型番YDF080196CCに関する仕様情報を記載しております。

ガススプリング フリーピストン形 YDFシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
YDF050196CC
YDF050294CC
YDF050392CC
YDF080294CC
YDF080392CC
YDF090215FF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク S
(mm)
ガス反力(20℃時) 最大長-10mm時
(N)
最小長 Lmin
(mm)
ピストンロッド側ブラケット シリンダー側ブラケット 最大長 Lmax
(mm)

3,797円

( 4,177円 )
1個 あり

3日目

50196196CC246

3,797円

( 4,177円 )
1個 あり

3日目

50294196CC246

3,797円

( 4,177円 )
1個 あり

3日目

50392196CC246

3,797円

( 4,177円 )
1個 あり

3日目

80294250CC330

3,797円

( 4,177円 )
1個 あり

3日目

80392250CC330

3,440円

( 3,784円 )
1個 あり

3日目

90215240FF330

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました