(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YCG100196CC
ガススプリング オールガス形 YCGシリーズ ガススプリングYCG

ガススプリング オールガス形 YCGシリーズ YCG100196CC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,499円
税込単価
3,849円

【オールガス形】・ストローク長に対し、全長がコンパクトで、短いスペースへの取付...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガススプリング
  • ガススプリング 種類:
    取付方向固定タイプ
  • 製品区分:
    標準タイプ
  • シリンダーサイズ:
    Φ18
  • ガススプリングタイプ:
    オールガス
  • ピストンロッド側ブラケット:
    C
  • シリンダー側ブラケット:
    C
  • 使用方向範囲:
    ±60°
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~80

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

YCG100196CC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

YCG100196CC の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク S(mm)
ガス反力(20℃時) 最大長-10mm時(N)
最小長 Lmin(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YCG100196CC

100
196
225

1個

3,499( 3,849円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【オールガス形】
・ストローク長に対し、全長がコンパクトで、短いスペースへの取付にオススメです
・ピストンロッドを下向きにして、±60°の範囲でご使用ください
・ストローク80~250mmからお選びいただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

YCG100196CCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガススプリング オールガス形 YCGシリーズの型番YCG100196CCのページです。
型番YCG100196CCに関する仕様情報を記載しております。

ガススプリング オールガス形 YCGシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
YCG080196CC
YCG080294CC
YCG100098CC
YCG100294CC
YCG120098CC
YCG120196CC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク S
(mm)
ガス反力(20℃時) 最大長-10mm時
(N)
最小長 Lmin
(mm)

3,160円

( 3,476円 )
1個 あり

3日目

80196205

3,160円

( 3,476円 )
1個 あり

3日目

80294205

3,499円

( 3,849円 )
1個 あり

3日目

10098225

3,499円

( 3,849円 )
1個 あり

3日目

100294225

3,160円

( 3,476円 )
1個 あり

3日目

12098245

3,160円

( 3,476円 )
1個 あり

3日目

120196245

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました