(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガススプリング フリーピストン形 YCFシリーズ

ガススプリング フリーピストン形 YCFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,160円 ~ 3,499円
税込価格
3,476円 ~ 3,849円

【フリーピストン形】・360°全方向に取付可能です・オールガス形に比べ、ピスト...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガススプリング
  • ガススプリング 種類:
    取付方向自在タイプ
  • 製品区分:
    標準タイプ
  • シリンダーサイズ:
    Φ18
  • ガススプリングタイプ:
    フリーピストン
  • ピストンロッド側ブラケット:
    C
  • シリンダー側ブラケット:
    C
  • 使用方向範囲:
    360°
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~80

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ストローク S(mm)
ガス反力(20℃時) 最大長-10mm時(N)
最小長 Lmin(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
196
286

1個

3,499( 3,849円 )

3日目

100
294
286

1個

3,499( 3,849円 )

3日目

120
196
320

1個

3,160( 3,476円 )

3日目

120
294
320

1個

3,160( 3,476円 )

3日目

120
392
320

1個

3,160( 3,476円 )

3日目

150
196
376

1個

3,499( 3,849円 )

3日目

150
294
376

1個

3,499( 3,849円 )

3日目

180
196
430

1個

3,440( 3,784円 )

3日目

180
294
430

1個

3,440( 3,784円 )

3日目

180
392
430

1個

3,440( 3,784円 )

3日目

200
196
466

1個

3,440( 3,784円 )

3日目

200
294
466

1個

3,440( 3,784円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【フリーピストン形】
・360°全方向に取付可能です
・オールガス形に比べ、ピストンロッドが伸びる速度が遅いため、快適なフィーリングを提供できます
・ストローク100~200mmからお選びいただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガススプリング フリーピストン形 YCFシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました