(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RFF200490SW
ガススプリング ロック機構付き フリーピストン形 RFFシリーズ ロックツキガススプリングREF

ガススプリング ロック機構付き フリーピストン形 RFFシリーズ RFF200490SW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,860円
税込単価
6,446円

【ロック機構付】・ワンタッチの簡単操作で、任意の位置でロックできるガススプリン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガススプリング
  • ガススプリング 種類:
    取付方向自在タイプ
  • 製品区分:
    ロック機構付き
  • シリンダーサイズ:
    Φ27.4
  • ガススプリングタイプ:
    フリーピストン
  • ピストンロッド側ブラケット:
    S
  • シリンダー側ブラケット:
    W
  • 使用方向範囲:
    360°
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~80

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RFF200490SW 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RFF200490SW の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク S(mm)
ガス反力(20℃時) 最大長-10mm時(N)
最小長 Lmin(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RFF200490SW

200
490
451

1個

5,860( 6,446円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ロック機構付】
・ワンタッチの簡単操作で、任意の位置でロックできるガススプリングです
・プッシュロッドを押し下げている間だけロックが解除され、離すとロックされます
【フリーピストン形】
・360°全方向に取付可能です
・オールガス形に比べ、ピストンロッドが伸びる速度が遅いため、快適なフィーリングを提供できます
・ストローク75~200mmからお選びいただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RFF200490SWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガススプリング ロック機構付き フリーピストン形 RFFシリーズの型番RFF200490SWのページです。
型番RFF200490SWに関する仕様情報を記載しております。

ガススプリング ロック機構付き フリーピストン形 RFFシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RFF075245SW
RFF075490SW
RFF100245SW
RFF100490SW
RFF125245SW
RFF125490SW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク S
(mm)
ガス反力(20℃時) 最大長-10mm時
(N)
最小長 Lmin
(mm)

5,130円

( 5,643円 )
1個 あり

3日目

75245287

5,110円

( 5,621円 )
1個 あり

3日目

75490287

5,250円

( 5,775円 )
1個 あり

3日目

100245322

5,250円

( 5,775円 )
1個 あり

3日目

100490322

5,350円

( 5,885円 )
1個 あり

3日目

125245354

5,350円

( 5,885円 )
1個 あり

3日目

125490354

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました