(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NBR033-BK-2M
ニッタ ラバーシートNBRタイプ ニッタ ラバーシートNBRタイプ

ニッタ ラバーシートNBRタイプ NBR033-BK-2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,890円
税込単価
15,279円

【特長】・布(繊維)とゴムを合成した構造で、剛性ならびに気体・液体などをシール...

詳細情報を確認する

型番

NBR033-BK-2M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NBR033-BK-2M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
厚み(mm)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBR033-BK-2M

0.33
2000
10

1個

13,890( 15,279円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布(繊維)とゴムを合成した構造で、剛性ならびに気体・液体などをシールする気密性に優れます
・ソフトな材料で、曲げ施工など柔軟性に優れます
・耐油・耐薬品性に優れ、化学的な耐久性に対応します
【用途】
・滑り止めシート等のシート材
・テント、幌の修理に
・ダイヤフラム、パッキンの材料として
・ジャバラ本体部分の材料として
・その他加工用途様々

NBR033-BK-2Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッタ ラバーシートNBRタイプの型番NBR033-BK-2Mのページです。
型番NBR033-BK-2Mに関する仕様情報を記載しております。

ニッタ ラバーシートNBRタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NBR033-BK-10M
NBR033-BK-1M
NBR033-BK-3M
NBR033-BK-4M
NBR033-BK-5M
NBR033-BK-6M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?厚み
(mm)
長さ
(mm)

55,140円

( 60,654円 )
1個 -

6日目

100.3310000

11,000円

( 12,100円 )
1個 -

6日目

100.331000

19,120円

( 21,032円 )
1個 -

6日目

100.333000

24,200円

( 26,620円 )
1個 -

6日目

100.334000

29,430円

( 32,373円 )
1個 -

6日目

100.335000

34,520円

( 37,972円 )
1個 -

6日目

100.336000

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました