(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSLHZ10-M3-6
SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 FASTENING

SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 KSLHZ10-M3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
398円
税込単価
438円

【特長】・高強度化かつ軽量化が可能・SCM製品からの置き換え可能・A2-100...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KSLHZ10-M3-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KSLHZ10-M3-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSLHZ10-M3-6

3
6
0.5

1個

398( 438円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度化かつ軽量化が可能
・SCM製品からの置き換え可能
・A2-100の強度実現できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KSLHZ10-M3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100の型番KSLHZ10-M3-6のページです。
型番KSLHZ10-M3-6に関する仕様情報を記載しております。

SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KSLHZ10-M10-25
KSLHZ10-M10-30
KSLHZ10-M10-35
KSLHZ10-M3-8
KSLHZ10-M4-10
KSLHZ10-M4-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)

784円

( 862円 )
1個 あり

3日目

10251.5

847円

( 932円 )
1個 あり

3日目

10301.5

917円

( 1,009円 )
1個 あり

3日目

10351.5

398円

( 438円 )
1個 あり

3日目

380.5

327円

( 360円 )
1個 あり

3日目

4100.7

335円

( 369円 )
1個 あり

3日目

4120.7

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました