(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GLHCSZP8-M3-6
高強度極低頭六角穴付ボルト Power8(全ねじ) FASTENING

高強度極低頭六角穴付ボルト Power8(全ねじ) GLHCSZP8-M3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
382円
税込単価
420円

【特長】・従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GLHCSZP8-M3-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GLHCSZP8-M3-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLHCSZP8-M3-6

3
6
0.5

1個

382( 420円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現!
・JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化!
・クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GLHCSZP8-M3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高強度極低頭六角穴付ボルト Power8(全ねじ)の型番GLHCSZP8-M3-6のページです。
型番GLHCSZP8-M3-6に関する仕様情報を記載しております。

高強度極低頭六角穴付ボルト Power8(全ねじ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GLHCSZP8-M10-20
GLHCSZP8-M10-25
GLHCSZP8-M10-30
GLHCSZP8-M3-8
GLHCSZP8-M4-10
GLHCSZP8-M4-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)

435円

( 479円 )
1個 あり

3日目

10201.5

443円

( 487円 )
1個 あり

3日目

10251.5

468円

( 515円 )
1個 あり

3日目

10301.5

386円

( 425円 )
1個 あり

3日目

380.5

380円

( 418円 )
1個 あり

3日目

4100.7

386円

( 425円 )
1個 あり

3日目

4120.7

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました