(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALLOY22-CSZ-M3-8
ハステロイ 六角穴付きボルト Alloy22/276(全ねじ) FASTENING

ハステロイ 六角穴付きボルト Alloy22/276(全ねじ) ALLOY22-CSZ-M3-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,468円
税込単価
3,815円

藤本産業のハステロイ六角穴付きボルトAlloy22/276(全ねじ)です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ALLOY22-CSZ-M3-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALLOY22-CSZ-M3-8 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
追加形状
詳細材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALLOY22-CSZ-M3-8

該当なし
3
8
0.5
-
Alloy22

1個

3,468( 3,815円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

藤本産業のハステロイ六角穴付きボルトAlloy22/276(全ねじ)です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

ALLOY22-CSZ-M3-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハステロイ 六角穴付きボルト Alloy22/276(全ねじ)の型番ALLOY22-CSZ-M3-8のページです。
型番ALLOY22-CSZ-M3-8に関する仕様情報を記載しております。

ハステロイ 六角穴付きボルト Alloy22/276(全ねじ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ALLOY22-CSZ-M3-15
ALLOY22-CSZ-M3-20
ALLOY22-CSZ-M3-6
ALLOY22-CSZ-M4-10
ALLOY22-CSZ-M4-15
ALLOY22-CSZ-M4-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
追加形状 詳細材質

3,592円

( 3,951円 )
1個 あり

3日目

該当なし3150.5-Alloy22

3,592円

( 3,951円 )
1個 あり

3日目

該当なし3200.5-Alloy22

3,468円

( 3,815円 )
1個 あり

3日目

該当なし360.5-Alloy22

3,560円

( 3,916円 )
1個 あり

3日目

該当なし4100.7-Alloy22

3,678円

( 4,046円 )
1個 あり

3日目

該当なし4150.7-Alloy22

3,800円

( 4,180円 )
1個 あり

3日目

該当なし4200.7-Alloy22

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました