(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSZ149-M3-5
14.9超強度 六角穴付ボルト(全ねじ/半ねじ) FASTENING

14.9超強度 六角穴付ボルト(全ねじ/半ねじ) CSZ149-M3-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
309円
税込単価
340円

【特長】・締結力及びねじ精度の向上による緩みの防止・サイズダウンによる設計のコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSZ149-M3-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSZ149-M3-5 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSZ149-M3-5

3
5
0.5
全ねじ

1個

309( 340円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・締結力及びねじ精度の向上による緩みの防止
・サイズダウンによる設計のコンパクト化
・高強度化による耐焼付き性の改善
・高い軸力で油漏れなど漏れに対処
・再使用性に優れる

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CSZ149-M3-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.9超強度 六角穴付ボルト(全ねじ/半ねじ)の型番CSZ149-M3-5のページです。
型番CSZ149-M3-5に関する仕様情報を記載しております。

14.9超強度 六角穴付ボルト(全ねじ/半ねじ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSH149-M10-55
CSH149-M10-60
CSH149-M10-65
CSZ149-M3-6
CSZ149-M3-8
CSZ149-M4-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
ねじ種類

662円

( 728円 )
1個 あり

3日目

10551.5半ねじ

680円

( 748円 )
1個 あり

3日目

10601.5半ねじ

621円

( 683円 )
1個 あり

3日目

10651.5半ねじ

398円

( 438円 )
1個 あり

3日目

360.5全ねじ

398円

( 438円 )
1個 あり

3日目

380.5全ねじ

386円

( 425円 )
1個 あり

3日目

4100.7全ねじ

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました