(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FNYN-ALUMINUM-M8
高強度アルミ フニロンナット FASTENING

高強度アルミ フニロンナット FNYN-ALUMINUM-M8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
352円
税込単価
387円

【特長】・ゆるみ止め効果が大きい・高強度アルミA6056(ナット部)・相手のね...

詳細情報を確認する

型番

FNYN-ALUMINUM-M8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FNYN-ALUMINUM-M8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FNYN-ALUMINUM-M8

8

1個

352( 387円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゆるみ止め効果が大きい
・高強度アルミA6056(ナット部)
・相手のねじ山を傷つけない

カタログ

 

FNYN-ALUMINUM-M8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高強度アルミ フニロンナットの型番FNYN-ALUMINUM-M8のページです。
型番FNYN-ALUMINUM-M8に関する仕様情報を記載しております。

高強度アルミ フニロンナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FNYN-ALUMINUM-M10
FNYN-ALUMINUM-M12
FNYN-ALUMINUM-M4
FNYN-ALUMINUM-M5
FNYN-ALUMINUM-M6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M)

311円

( 342円 )
1個 あり

3日目

10

360円

( 396円 )
1個 あり

3日目

12

323円

( 355円 )
1個 あり

3日目

4

329円

( 362円 )
1個 あり

3日目

5

339円

( 373円 )
1個 あり

3日目

6

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました