(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YTN-M12
やきつかナット FASTENING

やきつかナット YTN-M12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
543円
税込単価
597円

【特長】・高い焼き付き・かじり防止効果・ドライな仕上がりで液漏れなし・繰り返し...

詳細情報を確認する

型番

YTN-M12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

YTN-M12 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YTN-M12

12

1個

543( 597円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い焼き付き・かじり防止効果
・ドライな仕上がりで液漏れなし
・繰り返し使用してもメッキが剥がれにくい

カタログ

YTN-M12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

やきつかナットの型番YTN-M12のページです。
型番YTN-M12に関する仕様情報を記載しております。

やきつかナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
YTN-M10
YTN-M16
YTN-M20
YTN-M22
YTN-M24
YTN-M30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M)

472円

( 519円 )
1個 あり

3日目

10

631円

( 694円 )
1個 あり

3日目

16

998円

( 1,098円 )
1個 あり

3日目

20

1,337円

( 1,471円 )
1個 あり

3日目

22

1,655円

( 1,821円 )
1個 あり

3日目

24

3,872円

( 4,259円 )
1個 あり

3日目

30

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました