(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALLOY22-N-M8
ハステロイ 六角ナット Alloy22/276 FASTENING

ハステロイ 六角ナット Alloy22/276 ALLOY22-N-M8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,159円
税込単価
2,375円

藤本産業のハステロイ六角ナットAlloy22/276です。【仕様】・ねじ山の種...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ALLOY22-N-M8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALLOY22-N-M8 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
詳細材質
ねじの呼び(M)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALLOY22-N-M8

該当なし
Alloy22
8

1個

2,159( 2,375円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

藤本産業のハステロイ六角ナットAlloy22/276です。
【仕様】
・ねじ山の種類:メートル並目

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

ALLOY22-N-M8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハステロイ 六角ナット Alloy22/276の型番ALLOY22-N-M8のページです。
型番ALLOY22-N-M8に関する仕様情報を記載しております。

ハステロイ 六角ナット Alloy22/276のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ALLOY22-N-M12
ALLOY22-N-M5
ALLOY22-N-M6
ALLOY276-N-M10
ALLOY276-N-M12
ALLOY276-N-M16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特性・用途 詳細材質 ねじの呼び(M)

4,366円

( 4,803円 )
1個 あり

3日目

該当なしAlloy2212

1,529円

( 1,682円 )
1個 あり

3日目

該当なしAlloy225

1,781円

( 1,959円 )
1個 あり

3日目

該当なしAlloy226

3,327円

( 3,660円 )
1個 あり

3日目

耐食性・耐薬品AlloyC27610

4,484円

( 4,932円 )
1個 あり

3日目

耐食性・耐薬品AlloyC27612

6,307円

( 6,938円 )
1個 あり

3日目

耐食性・耐薬品AlloyC27616

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました