(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALLOY625-N-M6
インコネル 六角ナット Alloy600/601/625 FASTENING

インコネル 六角ナット Alloy600/601/625 ALLOY625-N-M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,582円
税込単価
1,740円

藤本産業のインコネル六角ナットAlloy600/601/625です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ALLOY625-N-M6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALLOY625-N-M6 の仕様・寸法情報

型番
詳細材質
ねじの呼び(M)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALLOY625-N-M6

Alloy625
6

1個

1,582( 1,740円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

藤本産業のインコネル六角ナットAlloy600/601/625です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ALLOY625-N-M6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インコネル 六角ナット Alloy600/601/625の型番ALLOY625-N-M6のページです。
型番ALLOY625-N-M6に関する仕様情報を記載しております。

インコネル 六角ナット Alloy600/601/625のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ALLOY600-N-M12
ALLOY600-N-M16
ALLOY600-N-M3
ALLOY600-N-M4
ALLOY600-N-M5
ALLOY625-N-M8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細材質 ねじの呼び(M)

2,683円

( 2,951円 )
1個 あり

3日目

Alloy60012

5,341円

( 5,875円 )
1個 あり

3日目

Alloy60016

1,587円

( 1,746円 )
1個 あり

3日目

Alloy6003

1,655円

( 1,821円 )
1個 あり

3日目

Alloy6004

1,160円

( 1,276円 )
1個 あり

3日目

Alloy6005

1,895円

( 2,085円 )
1個 あり

3日目

Alloy6258

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました