(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALLOY22-W-M6-12-1.6
ハステロイ 平座金 Alloy22/276 FASTENING

ハステロイ 平座金 Alloy22/276 ALLOY22-W-M6-12-1.6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
652円
税込単価
717円

藤本産業のハステロイ平座金 Alloy22/276です。【仕様】・表面処理:な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ALLOY22-W-M6-12-1.6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALLOY22-W-M6-12-1.6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
外径 D(mm)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALLOY22-W-M6-12-1.6

6
6.4
1.6
12
Alloy22

1個

652( 717円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

藤本産業のハステロイ平座金 Alloy22/276です。
【仕様】
・表面処理:なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

ALLOY22-W-M6-12-1.6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハステロイ 平座金 Alloy22/276の型番ALLOY22-W-M6-12-1.6のページです。
型番ALLOY22-W-M6-12-1.6に関する仕様情報を記載しております。

ハステロイ 平座金 Alloy22/276のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ALLOY22-W-M10-20-2
ALLOY22-W-M12-24-2
ALLOY22-W-M5-10-1
ALLOY22-W-M8-16-1.6
ALLOY276-W-M10-20-2
ALLOY276-W-M12-24-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 内径 d
(mm)
厚さ t
(mm)
外径 D
(mm)
材質詳細

1,043円

( 1,147円 )
1個 あり

3日目

1010.5220Alloy22

1,345円

( 1,480円 )
1個 あり

3日目

1213224Alloy22

621円

( 683円 )
1個 あり

3日目

55.3110Alloy22

703円

( 773円 )
1個 あり

3日目

88.41.616Alloy22

1,184円

( 1,302円 )
1個 あり

3日目

1010.5220Alloy276

1,545円

( 1,700円 )
1個 あり

3日目

1213224Alloy276

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました