(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハステロイ ばね座金 Alloy276

ハステロイ ばね座金 Alloy276

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
858円 ~ 2,761円
税込価格
944円 ~ 3,037円

藤本産業のハステロイばね座金 Alloy276です。【仕様】・種類ばね座金:標...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
外径 D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
5.1
1.3
9.2

1個

858( 944円 )

3日目

6
6.1
1.5
12.2

1個

970( 1,067円 )

3日目

8
8.2
2
15.4

1個

1,555( 1,711円 )

3日目

10
10.2
2.5
18.4

1個

2,422( 2,664円 )

3日目

12
12.2
3
21.5

1個

2,761( 3,037円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

藤本産業のハステロイばね座金 Alloy276です。
【仕様】
・種類ばね座金:標準

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハステロイ ばね座金 Alloy276のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました