(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALLOY625-W-M5-10-1
インコネル 平座金 Alloy600/601/625 FASTENING

インコネル 平座金 Alloy600/601/625 ALLOY625-W-M5-10-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
703円
税込単価
773円

藤本産業のインコネル平座金Alloy600/601/625です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ALLOY625-W-M5-10-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALLOY625-W-M5-10-1 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
外径 D(mm)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALLOY625-W-M5-10-1

5
5.3
1
10
Alloy625

1個

703( 773円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

藤本産業のインコネル平座金Alloy600/601/625です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ALLOY625-W-M5-10-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インコネル 平座金 Alloy600/601/625の型番ALLOY625-W-M5-10-1のページです。
型番ALLOY625-W-M5-10-1に関する仕様情報を記載しております。

インコネル 平座金 Alloy600/601/625のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ALLOY600-W-M16-30-3
ALLOY600-W-M5-10-1
ALLOY600-W-M6-12-1.6
ALLOY600-W-M8-16-1.6
ALLOY625-W-M6-12-1.6
ALLOY625-W-M8-16-1.6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 内径 d
(mm)
厚さ t
(mm)
外径 D
(mm)
材質詳細

2,657円

( 2,923円 )
1個 あり

3日目

1617330Alloy600

617円

( 679円 )
1個 あり

3日目

55.3110Alloy600

711円

( 782円 )
1個 あり

3日目

66.41.612Alloy600

817円

( 899円 )
1個 あり

3日目

88.41.616Alloy600

917円

( 1,009円 )
1個 あり

3日目

66.41.612Alloy625

1,143円

( 1,257円 )
1個 あり

3日目

88.41.616Alloy625

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました