(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALLOY-X-750-SW-M4
インコネル ばね座金 X-750 FASTENING

インコネル ばね座金 X-750 ALLOY-X-750-SW-M4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,657円
税込単価
2,923円

藤本産業のインコネルばね座金X-750です。【仕様】・種類ばね座金:標準

詳細情報を確認する

型番

ALLOY-X-750-SW-M4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALLOY-X-750-SW-M4 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
外径 D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALLOY-X-750-SW-M4

4
4.1
1
7.6

1個

2,657( 2,923円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

藤本産業のインコネルばね座金X-750です。
【仕様】
・種類ばね座金:標準

カタログ

 

ALLOY-X-750-SW-M4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インコネル ばね座金 X-750の型番ALLOY-X-750-SW-M4のページです。
型番ALLOY-X-750-SW-M4に関する仕様情報を記載しております。

インコネル ばね座金 X-750のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ALLOY-X-750-SW-M12
ALLOY-X-750-SW-M16
ALLOY-X-750-SW-M3
ALLOY-X-750-SW-M5
ALLOY-X-750-SW-M6
ALLOY-X-750-SW-M8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 内径 d
(mm)
厚さ t
(mm)
外径 D
(mm)

8,674円

( 9,541円 )
1個 あり

3日目

1212.2321.5

21,482円

( 23,630円 )
1個 あり

3日目

1616.2428

2,308円

( 2,539円 )
1個 あり

3日目

33.10.75.9

3,125円

( 3,438円 )
1個 あり

3日目

55.11.39.2

3,819円

( 4,201円 )
1個 あり

3日目

66.11.512.2

5,207円

( 5,728円 )
1個 あり

3日目

88.2215.4

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました