(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:109BP2-32-M8-16
10.9六角トリーマ組込P-2 FASTENING

10.9六角トリーマ組込P-2 109BP2-32-M8-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
362円
税込単価
398円

JIS B1180附属書・強度区分10.9の六角ボルトのばね座金組込「P-2」...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

109BP2-32-M8-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

109BP2-32-M8-16 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109BP2-32-M8-16

8
16
黒色酸化被膜
1.25

1個

362( 398円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS B1180附属書・強度区分10.9の六角ボルトのばね座金組込「P-2」に「三価クロメート」が登場!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

109BP2-32-M8-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.9六角トリーマ組込P-2の型番109BP2-32-M8-16のページです。
型番109BP2-32-M8-16に関する仕様情報を記載しております。

10.9六角トリーマ組込P-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
109BP2-32-M10-35
109BP2-32-M10-40
109BP2-32-M6-10
109BP2-32-M8-20
109BP2-32-M8-25
109BP2-32-M8-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
表面処理 ピッチ
(mm)

339円

( 373円 )
1個 あり

3日目

1035黒色酸化被膜1.5

349円

( 384円 )
1個 あり

3日目

1040黒色酸化被膜1.5

335円

( 369円 )
1個 あり

3日目

610黒色酸化被膜1

364円

( 400円 )
1個 あり

3日目

820黒色酸化被膜1.25

368円

( 405円 )
1個 あり

3日目

825黒色酸化被膜1.25

376円

( 414円 )
1個 あり

3日目

830黒色酸化被膜1.25

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました