(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:109BI3-32-M6-10
10.9六角トリーマ組込I-3 FASTENING

10.9六角トリーマ組込I-3 109BI3-32-M6-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
349円
税込単価
384円

JIS B1180附属書・強度区分10.9の六角ボルトのばね座金・ISO平座金...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

109BI3-32-M6-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

109BI3-32-M6-10 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

109BI3-32-M6-10

6
10
黒色酸化被膜
1

1個

349( 384円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS B1180附属書・強度区分10.9の六角ボルトのばね座金・ISO平座金組込「I-3」に「三価クロメート」が登場!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

109BI3-32-M6-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.9六角トリーマ組込I-3の型番109BI3-32-M6-10のページです。
型番109BI3-32-M6-10に関する仕様情報を記載しております。

10.9六角トリーマ組込I-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
109BI3-32-M10-30
109BI3-32-M10-35
109BI3-32-M10-40
109BI3-32-M6-12
109BI3-32-M6-15
109BI3-32-M6-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
表面処理 ピッチ
(mm)

364円

( 400円 )
1個 あり

3日目

1030黒色酸化被膜1.5

380円

( 418円 )
1個 あり

3日目

1035黒色酸化被膜1.5

390円

( 429円 )
1個 あり

3日目

1040黒色酸化被膜1.5

349円

( 384円 )
1個 あり

3日目

612黒色酸化被膜1

349円

( 384円 )
1個 あり

3日目

615黒色酸化被膜1

349円

( 384円 )
1個 あり

3日目

616黒色酸化被膜1

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました