(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALLOY22-BZ-M6-20
ハステロイ 六角ボルト Alloy22/276(全ねじ/半ねじ) FASTENING

ハステロイ 六角ボルト Alloy22/276(全ねじ/半ねじ) ALLOY22-BZ-M6-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,625円
税込単価
5,088円

藤本産業のハステロイ六角ボルトAlloy22/276(全ねじ/半ねじ)です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ALLOY22-BZ-M6-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALLOY22-BZ-M6-20 の仕様・寸法情報

型番
詳細材質
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALLOY22-BZ-M6-20

Alloy22
6
20
1
全ねじ

1個

4,625( 5,088円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

藤本産業のハステロイ六角ボルトAlloy22/276(全ねじ/半ねじ)です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

ALLOY22-BZ-M6-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハステロイ 六角ボルト Alloy22/276(全ねじ/半ねじ)の型番ALLOY22-BZ-M6-20のページです。
型番ALLOY22-BZ-M6-20に関する仕様情報を記載しております。

ハステロイ 六角ボルト Alloy22/276(全ねじ/半ねじ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ALLOY22-BZ-M10-40
ALLOY22-BZ-M10-45
ALLOY22-BZ-M10-50
ALLOY22-BZ-M6-25
ALLOY22-BZ-M6-30
ALLOY22-BZ-M8-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細材質 ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
ねじ種類

10,080円

( 11,088円 )
1個 あり

3日目

Alloy2210401.5全ねじ

10,235円

( 11,259円 )
1個 あり

3日目

Alloy2210451.5全ねじ

10,390円

( 11,429円 )
1個 あり

3日目

Alloy2210501.5全ねじ

5,715円

( 6,287円 )
1個 あり

3日目

Alloy226251全ねじ

6,390円

( 7,029円 )
1個 あり

3日目

Alloy226301全ねじ

8,054円

( 8,859円 )
1個 あり

3日目

Alloy228151.25全ねじ

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました