(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSBZ10-M6-16
SUS304CUN A2-100 六角ボルト(全ねじ/半ねじ) FASTENING

SUS304CUN A2-100 六角ボルト(全ねじ/半ねじ) KSBZ10-M6-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
394円
税込単価
433円

【特長】・日本国産で高強度・高耐食・高耐熱・非磁性を実現した次世代型高強度ステ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KSBZ10-M6-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KSBZ10-M6-16 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSBZ10-M6-16

6
16
1
全ねじ

1個

394( 433円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本国産で高強度・高耐食・高耐熱・非磁性を実現した次世代型高強度ステンレス「SUS304CUN」使用
・新たに待望の「A2-100」が加わりました!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

KSBZ10-M6-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS304CUN A2-100 六角ボルト(全ねじ/半ねじ)の型番KSBZ10-M6-16のページです。
型番KSBZ10-M6-16に関する仕様情報を記載しております。

SUS304CUN A2-100 六角ボルト(全ねじ/半ねじ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KSBC10-M10-60
KSBC10-M10-65
KSBC10-M10-70
KSBZ10-M6-20
KSBZ10-M6-25
KSBZ10-M6-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
ねじ種類

898円

( 988円 )
1個 あり

3日目

10601.5半ねじ

966円

( 1,063円 )
1個 あり

3日目

10651.5半ねじ

998円

( 1,098円 )
1個 あり

3日目

10701.5半ねじ

305円

( 336円 )
1個 あり

3日目

6201全ねじ

321円

( 353円 )
1個 あり

3日目

6251全ねじ

335円

( 369円 )
1個 あり

3日目

6301全ねじ

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました