(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSZ90-M12-300
SUS304CUN A2-90 高強度寸切ボルト FASTENING

SUS304CUN A2-90 高強度寸切ボルト KSZ90-M12-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,674円
税込単価
5,141円

超美観で高耐食!【特長】・特殊洗浄により締結部品とは思えない輝きと打痕レスの美...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KSZ90-M12-300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KSZ90-M12-300 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSZ90-M12-300

12
300
-

1個

4,674( 5,141円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超美観で高耐食!
【特長】
・特殊洗浄により締結部品とは思えない輝きと打痕レスの美しいねじ山をもつ安心の日本国産品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

KSZ90-M12-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS304CUN A2-90 高強度寸切ボルトの型番KSZ90-M12-300のページです。
型番KSZ90-M12-300に関する仕様情報を記載しております。

SUS304CUN A2-90 高強度寸切ボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KSZ90-M10-1000
KSZ90-M10-300
KSZ90-M12-1000
KSZ90-M16-1000
KSZ90-M16-300
KSZ90-M20-1000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ねじの呼び
(inch)

5,515円

( 6,067円 )
1個 あり

3日目

101000-

3,319円

( 3,651円 )
1個 あり

3日目

10300-

8,080円

( 8,888円 )
1個 あり

3日目

121000-

14,662円

( 16,128円 )
1個 あり

3日目

161000-

6,996円

( 7,696円 )
1個 あり

3日目

16300-

22,647円

( 24,912円 )
1個 あり

3日目

201000-

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました