(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FTU-BLACK-M3-8
つまみねじ(黒/白) FASTENING

つまみねじ(黒/白) FTU-BLACK-M3-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
335円
税込単価
369円

【特長】・高強度エンジニアリングプラスチックです・エンジニアリングプラスチック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FTU-BLACK-M3-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FTU-BLACK-M3-8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FTU-BLACK-M3-8

3
8
0.5
ブラック

1個

335( 369円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度エンジニアリングプラスチックです
・エンジニアリングプラスチックの中でも大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性も優れています
【用途】
・住宅設備に
・介護・福祉用品に
・オフィス用品に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

FTU-BLACK-M3-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つまみねじ(黒/白)の型番FTU-BLACK-M3-8のページです。
型番FTU-BLACK-M3-8に関する仕様情報を記載しております。

つまみねじ(黒/白)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FTU-BLACK-M3-12
FTU-BLACK-M3-15
FTU-BLACK-M3-6
FTU-BLACK-M4-10
FTU-BLACK-M4-12
FTU-BLACK-M4-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)

337円

( 371円 )
1個 あり

3日目

3120.5ブラック

337円

( 371円 )
1個 あり

3日目

3150.5ブラック

335円

( 369円 )
1個 あり

3日目

360.5ブラック

335円

( 369円 )
1個 あり

3日目

4100.7ブラック

335円

( 369円 )
1個 あり

3日目

4120.7ブラック

335円

( 369円 )
1個 あり

3日目

4150.7ブラック

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました