(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OP-ECBX9-3
OPPXシリーズ専用ケーブル オプテックスエフエー

OPPXシリーズ専用ケーブル OP-ECBX9-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,067円
税込単価
7,774円

【特長】・OPPXシリーズ専用電源を外部から点灯制御するケーブル(OP-ECB...

詳細情報を確認する

型番

OP-ECBX9-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OP-ECBX9-3 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP-ECBX9-3

外部点灯制御用ケーブル

1個

7,067( 7,774円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OPPXシリーズ専用電源を外部から点灯制御するケーブル(OP-ECBX9-3)

OP-ECBX9-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPPXシリーズ専用ケーブルの型番OP-ECBX9-3のページです。
型番OP-ECBX9-3に関する仕様情報を記載しております。

OPPXシリーズ専用ケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OP-ECBX32-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ

12,343円

( 13,577円 )
1個 -

4日目

外部制御ケーブル

画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました