(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OPPX-6012P2
多機能LED照明コントローラ OPPXシリーズ オプテックスエフエー

多機能LED照明コントローラ OPPXシリーズ OPPX-6012P2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
61,178円
税込単価
67,296円

【特長】・各種照明を接続でき、コントローラの統一が可能・コンパクトな筐体に見や...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コントローラー
  • 調光方式:
    電圧調光方式
  • 入力電圧:
    DC24V±10%
  • 調光方式詳細:
    電圧調光方式、PMW調光方式
  • 製品仕様:
    ストロボオーバードライブ
  • 使用周囲温度(℃):
    0~40
  • 使用周囲湿度(%RH):
    20~85

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

OPPX-6012P2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OPPX-6012P2 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
出力電圧
容量(W)
チャンネル(CH)
Ethernet対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPPX-6012P2

DC12V
60
2
なし

1個

61,178( 67,296円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種照明を接続でき、コントローラの統一が可能
・コンパクトな筐体に見やすい液晶と機能充実のコントローラパネル
・照明制御の工数削減を実現する機能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

OPPX-6012P2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能LED照明コントローラ OPPXシリーズの型番OPPX-6012P2のページです。
型番OPPX-6012P2に関する仕様情報を記載しております。

多機能LED照明コントローラ OPPXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OPPX-10024E2
OPPX-10024P2
OPPX-12012E4
OPPX-12012P4
OPPX-20024E4
OPPX-20024P4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力電圧 容量
(W)
チャンネル(CH) Ethernet対応

81,883円

( 90,071円 )
1個 -

4日目

DC24V1002あり

71,531円

( 78,684円 )
1個 -

4日目

DC24V1002なし

102,589円

( 112,848円 )
1個 -

4日目

DC12V1204あり

92,237円

( 101,461円 )
1個 -

4日目

DC12V1204なし

112,942円

( 124,236円 )
1個 -

4日目

DC24V2004あり

102,589円

( 112,848円 )
1個 -

4日目

DC24V2004なし

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました