(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 ブラケット

高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 ブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,734円
税込単価
8,507円

【特長】・ブラケットは0~90°照射角度調整可能・取付ボルト付属

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は使用イメージです。画像の照明など、ブラケット以外の製品は含まれません。

型番

BKT-C-OPB-X7530 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKT-C-OPB-X7530

1個

7,734( 8,507円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラケットは0~90°照射角度調整可能
・取付ボルト付属

(i)ご注意

  • 画像は使用イメージです。画像の照明など、ブラケット以外の製品は含まれません。

BKT-C-OPB-X7530で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 ブラケットの型番BKT-C-OPB-X7530のページです。
型番BKT-C-OPB-X7530に関する仕様情報を記載しております。

高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 ブラケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました