(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DF-OPB-X15030
高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 偏光板・拡散板 LEDショウメイ バー OPB

高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 偏光板・拡散板 DF-OPB-X15030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,760円
税込単価
6,336円

オプテックス・エフエー株式会社の高輝度センシングバー照明OPB-Xシリーズ用拡...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DF-OPB-X15030 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DF-OPB-X15030 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
仕様
透過率(%)
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF-OPB-X15030

拡散板
-
60
OPB-X15030

1個

5,760( 6,336円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オプテックス・エフエー株式会社の高輝度センシングバー照明OPB-Xシリーズ用拡散板、偏光板。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DF-OPB-X15030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 偏光板・拡散板の型番DF-OPB-X15030のページです。
型番DF-OPB-X15030に関する仕様情報を記載しております。

高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 偏光板・拡散板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DF-OPB-X22530
DF-OPB-X30030
DF-OPB-X7530
DF80-OPB-X15030
DF80-OPB-X22530
DF80-OPB-X30030
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 仕様 透過率
(%)
適用機種

6,256円

( 6,882円 )
1個 -

4日目

拡散板-60OPB-X22530

7,299円

( 8,029円 )
1個 -

4日目

拡散板-60OPB-X30030

5,024円

( 5,526円 )
1個 -

4日目

拡散板-60OPB-X7530

5,760円

( 6,336円 )
1個 -

4日目

拡散板-80OPB-X15030

6,256円

( 6,882円 )
1個 -

4日目

拡散板-80OPB-X22530

7,299円

( 8,029円 )
1個 -

4日目

拡散板-80OPB-X30030

光源用偏光板・拡散板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました