(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OPB-X7530B
高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ LEDショウメイ バー OPB

高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ OPB-X7530B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
78,119円
税込単価
85,931円

【特長】・幅30mmサイズをラインアップ・従来の15mm幅のバー照明との比較で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

OPB-X7530B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OPB-X7530B の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPB-X7530B

可視光
80.1~100
85
8.1~10
10

1個

78,119( 85,931円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅30mmサイズをラインアップ
・従来の15mm幅のバー照明との比較で最大10倍の明るさアップを実現しました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

OPB-X7530Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズの型番OPB-X7530Bのページです。
型番OPB-X7530Bに関する仕様情報を記載しております。

高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OPB-X15030W
OPB-X22530B
OPB-X22530R
OPB-X7530IR850
OPB-X7530R
OPB-X7530W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
光種類 発光色 幅 W(範囲)
(mm)
幅 W
(mm)
消費電力(範囲)
(W)
消費電力
(W)

123,295円

( 135,625円 )
1個 -

4日目

可視光150.1~20016010.1~2020

180,707円

( 198,778円 )
1個 -

4日目

可視光200.1~25023520.1~3028

158,119円

( 173,931円 )
1個 -

4日目

可視光200.1~25023520.1~3024

93,177円

( 102,495円 )
1個 -

4日目

赤外線-80.1~100858.1~109.5

66,824円

( 73,506円 )
1個 -

4日目

可視光80.1~100858.1~1010

78,119円

( 85,931円 )
1個 -

4日目

可視光80.1~100858.1~1010

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました