(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:152FT-12-SS
オールステンレス鋼製カムロックファスナー 152FT型 小型フラットタイプ オールステンレス鋼製カムロックファスナー

オールステンレス鋼製カムロックファスナー 152FT型 小型フラットタイプ 152FT-12-SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,580円
税込単価
2,838円

【特長】・ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。

型番

152FT-12-SS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

152FT-12-SS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
プラグ寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

152FT-12-SS

14.1

1個

2,580( 2,838円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です
・ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。ロックおよびロック解除する際は、先のとがったもので押してください
・パネルの開閉が迅速・簡単にできます
・カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です
・オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています

(i)ご注意

  • 本品に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。

152FT-12-SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス鋼製カムロックファスナー 152FT型 小型フラットタイプの型番152FT-12-SSのページです。
型番152FT-12-SSに関する仕様情報を記載しております。

オールステンレス鋼製カムロックファスナー 152FT型 小型フラットタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
152FT-20-SS
152FT-28-SS
152FT-36-SS
152FT-44-SS
152FT-52-SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
プラグ寸法
(mm)

2,580円

( 2,838円 )
1個 -

4日目

14.9

2,580円

( 2,838円 )
1個 -

4日目

15.7

2,580円

( 2,838円 )
1個 -

4日目

16.5

2,580円

( 2,838円 )
1個 -

4日目

17.3

2,580円

( 2,838円 )
1個 -

4日目

18.1

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました