(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQWA15型 広角度開き

ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQWA15型 広角度開き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,922円
税込価格
4,314円

【特長】・一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
  • 経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。
  • 輸送中にヒンジが開閉しないようにコーションシールが付いています。製品取付時に外してください。
  • 蓋や扉の口開きを防止するため、キャッチ・ラッチを併用してください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ヒンジ開き方向トルク発生タイプ

1個

3,922( 4,314円 )

3日目

ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ

1個

3,922( 4,314円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます
・軸の向きを水平・垂直にして使用できます
【用途】
・医療機器、検査装置、各種自動機器

(i)ご注意

  • フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
  • 経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。
  • 輸送中にヒンジが開閉しないようにコーションシールが付いています。製品取付時に外してください。
  • 蓋や扉の口開きを防止するため、キャッチ・ラッチを併用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQWA15型 広角度開きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました