(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-TQU15-B
ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQU15型 ワンウェイトルク裏蝶番

ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQU15型 HG-TQU15-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,669円
税込単価
2,936円

【特長】・一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
  • 経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。
  • 輸送中にヒンジが開閉しないようにコーションシールが付いています。製品取付時に外してください。
  • 蓋や扉の口開きを防止するため、キャッチ・ラッチを併用してください。

型番

HG-TQU15-B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HG-TQU15-Bの仕様・寸法情報

環境対応RoHS対応(10物質)特性・用途該当なし
種類[裏蝶番・スライド蝶番] 裏蝶番・スライド蝶番付加機能トルク(フリーストップ)
本体材料[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)長さ(mm)67.5
幅(mm)75勝手違い左右兼用
取付方法ねじ止め取付種類[長穴] 長穴+丸穴
開き角度(deg)90仕様ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ
トルク(1セット)(N・m)1.5(-20%~+40%) - -

カタログ

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-TQU15-B

ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ

1個

2,669( 2,936円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます
・軸の向きを水平・垂直にして使用できます
【用途】
・医療機器、検査装置、各種自動機器

(i)ご注意

  • フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
  • 経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。
  • 輸送中にヒンジが開閉しないようにコーションシールが付いています。製品取付時に外してください。
  • 蓋や扉の口開きを防止するため、キャッチ・ラッチを併用してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQU15型の型番HG-TQU15-Bのページです。
型番HG-TQU15-Bに関する仕様情報を記載しております。

ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQU15型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-TQU15-A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

2,669円

( 2,936円 )
1個 -

3日目

ヒンジ開き方向トルク発生タイプ
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト