(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製隠し蝶番 HGS3D-S160SH 三次元調整機能付

ステンレス鋼製隠し蝶番 HGS3D-S160SH 三次元調整機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,890円
税込単価
20,779円

【特長】・オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています・三次元調整機能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ドアダンパー・クローザーを併用する場合は、ラプコンドアダンパーLDD-S型、ラプコンドアダンパーLDD-V型、ラプコンクローザーLDC-N2の中からお選びください。扉質量は、蝶番とドアダンパー・クローザー両方の指定条件を満たす範囲で設定してください。
  • 使用するクローザーによっては、蝶番が破損したり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
  • ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。
  • 使用中に音鳴りが発生する際は、必要に応じて潤滑剤(グリス)を塗布してください。

型番

HGS3D-S160SH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
付加機能
本体材料
長さ(mm)
幅(mm)
勝手違い
取付方法
取付種類
開き角度(deg)
仕様
耐荷重(N)
材料(詳細)
種類(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGS3D-S160SH

[裏蝶番・スライド蝶番] 隠し蝶番
なし(通常)
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
160
75.3
左右兼用
ねじ止め
丸穴
180
三次元調整機能
784(2ヶ)/980(3ヶ)
-
-

1個

18,890( 20,779円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています
・三次元調整機能付(上下、左右、前後)です
・蝶番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです
【用途】
・住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別認定が必要です。)

(i)ご注意

  • ドアダンパー・クローザーを併用する場合は、ラプコンドアダンパーLDD-S型、ラプコンドアダンパーLDD-V型、ラプコンクローザーLDC-N2の中からお選びください。扉質量は、蝶番とドアダンパー・クローザー両方の指定条件を満たす範囲で設定してください。
  • 使用するクローザーによっては、蝶番が破損したり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
  • ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。
  • 使用中に音鳴りが発生する際は、必要に応じて潤滑剤(グリス)を塗布してください。

HGS3D-S160SHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製隠し蝶番 HGS3D-S160SH 三次元調整機能付の型番HGS3D-S160SHのページです。
型番HGS3D-S160SHに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス鋼製隠し蝶番 HGS3D-S160SH 三次元調整機能付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HGS3D-S160SH-SQPLATE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 付加機能 本体材料 長さ
(mm)

(mm)
勝手違い 取付方法 取付種類 開き角度
(deg)
仕様 耐荷重
(N)
材料(詳細) 種類(詳細)

1,680円

( 1,848円 )
1個 -

3日目

蝶番関連部品----------ステンレス鋼(SUS304)角ねじカバー

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました