(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ MC-MPM50BU 食品衛生法適合材料使用

金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ MC-MPM50BU 食品衛生法適合材料使用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,680円
税込単価
1,848円

【特長】・シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 受座は別売です。
  • 強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。80 ℃以下の環境で使用してください。
  • 吸着面が傷つくと破れる可能性があるため、強く擦らないでください。受側は凹凸のないフラットなものをご使用ください。
  • 取り付け時の推奨締め付けトルク値は39 N・cm(4 kgf・cm)です。
  • ご使用の検知機の設定や性能により、検知・検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。現品をご確認の上、試作・検証を行ってください。

型番

MC-MPM50BU 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-MPM50BU

1個

1,680( 1,848円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます
・万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です
・食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています
・マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます
・本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です
【用途】
・食品加工機械など

(i)ご注意

  • 受座は別売です。
  • 強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。80 ℃以下の環境で使用してください。
  • 吸着面が傷つくと破れる可能性があるため、強く擦らないでください。受側は凹凸のないフラットなものをご使用ください。
  • 取り付け時の推奨締め付けトルク値は39 N・cm(4 kgf・cm)です。
  • ご使用の検知機の設定や性能により、検知・検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。現品をご確認の上、試作・検証を行ってください。

Loading...

MC-MPM50BUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ MC-MPM50BU 食品衛生法適合材料使用の型番MC-MPM50BUのページです。
型番MC-MPM50BUに関する仕様情報を記載しております。

金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ MC-MPM50BU 食品衛生法適合材料使用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました