(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLCインターフェース QZD070690型 ML-1型、ML-2型用

PLCインターフェース QZD070690型 ML-1型、ML-2型用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
114,530円
税込単価
125,983円

電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    付属部品
  • 適応品:
    マルチリフト ML-1型、ML-2型

(i)ご注意

  • ML-1型、ML-2型の最大連続運転時間内で使用してください。

型番

QZD070690 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QZD070690

1個

114,530( 125,983円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。

(i)ご注意

  • ML-1型、ML-2型の最大連続運転時間内で使用してください。

QZD070690で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLCインターフェース QZD070690型 ML-1型、ML-2型用の型番QZD070690のページです。
型番QZD070690に関する仕様情報を記載しております。

PLCインターフェース QZD070690型 ML-1型、ML-2型用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました