(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ABE50-83S-SAS
超重量用単輪キャスター ABE50型 超重量用単輪キャスター

超重量用単輪キャスター ABE50型 ABE50-83S-SAS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,326円
税込単価
79,559円

【特長】・最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです・旋回部は負荷時にお...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    750.01~
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    160
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    120
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    超重量用
  • プレート長さ L(mm):
    200
  • プレート幅 W(mm):
    160
  • 車輪幅 B(mm):
    75
  • 用途:
    物流、台車
  • 材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ABE50-83S-SAS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ABE50-83S-SAS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪ブレーキ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABE50-83S-SAS

264
200
なし
1370
ブレーキなし

1個

72,326( 79,559円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです
・旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です
・旋回部分と車軸にはグリースを封入しています
【用途】
・牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ABE50-83S-SASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重量用単輪キャスター ABE50型の型番ABE50-83S-SASのページです。
型番ABE50-83S-SASに関する仕様情報を記載しております。

超重量用単輪キャスター ABE50型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ABE50-63S-SAS
ABE50-63S-SAS-FWFB
ABE50-83S-SAS-FWFB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付け高さ H
(mm)
車輪径 D
(φ)
ストッパ 許容荷重
(daN)
車輪ブレーキ

62,971円

( 69,268円 )
1個 -

3日目

212150なし1030ブレーキなし

70,316円

( 77,348円 )
1個 -

3日目

212150回転ストッパ付1030ブレーキ付

80,794円

( 88,873円 )
1個 -

3日目

264200回転ストッパ付1370ブレーキ付

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました