(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GHKE-SPR-62S-SAS-BL
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 重量用ダンピングキャスター

重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 GHKE-SPR-62S-SAS-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,086円
税込単価
26,495円

【特長】・車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリウレタン
  • 車輪特性:
    耐磨耗性
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    105
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    80
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 用途:
    物流、台車
  • 荷重区分:
    重量用
  • 特性:
    静音
  • 車輪幅 B(mm):
    50
  • プレート長さ L(mm):
    138
  • プレート幅 W(mm):
    110

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GHKE-SPR-62S-SAS-BL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GHKE-SPR-62S-SAS-BL の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
キャスタタイプ
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪ブレーキ
ばね色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GHKE-SPR-62S-SAS-BL

プレートタイプ 自在車
200.1~250
203
-
125.1~160
150
なし
294.1~392
ブレーキなし
ブラック

1個

24,086( 26,495円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです
・プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します
・本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します
・耐摩耗性の高い車輪素材です
【用途】
・牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GHKE-SPR-62S-SAS-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型の型番GHKE-SPR-62S-SAS-BLのページです。
型番GHKE-SPR-62S-SAS-BLに関する仕様情報を記載しております。

重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GHKE-SPR-62R-SAS-BL
GHKE-SPR-62R-SAS-RD
GHKE-SPR-62S-SAS-FWFB-BL
GHKE-SPR-62S-SAS-FWFB-RD
GHKE-SPR-62S-SAS-RD
GHKE-SPR-82R-SAS-BL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
キャスタタイプ 取付高さ 範囲 取付け高さ H
(mm)
荷重範囲
(daN)
車輪径 範囲 車輪径 D
(φ)
ストッパ 許容荷重
(daN)
車輪ブレーキ ばね色

20,899円

( 22,989円 )
1個 -

4日目

プレートタイプ 固定車200.1~250203-125.1~160150なし294.1~392ブレーキなしブラック

19,826円

( 21,809円 )
1個 -

3日目

プレートタイプ 固定車200.1~250203485.01~750.00125.1~160150なし588.3~735ブレーキなしレッド

27,268円

( 29,995円 )
1個 -

3日目

プレートタイプ 自在車200.1~250203-125.1~160150回転ストッパ付294.1~392ブレーキ付ブラック

25,148円

( 27,663円 )
1個 -

3日目

プレートタイプ 自在車200.1~250203485.01~750.00125.1~160150回転ストッパ付588.3~735ブレーキ付レッド

23,013円

( 25,314円 )
1個 -

3日目

プレートタイプ 自在車200.1~250203485.01~750.00125.1~160150なし588.3~735ブレーキなしレッド

24,076円

( 26,484円 )
1個 -

3日目

プレートタイプ 固定車250.1~257-250.1~200なし441.2~539ブレーキなしブラック

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました