(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GHKE-SS-52R-SFS
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 重量用ステンレス鋼製キャスター

重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 GHKE-SS-52R-SFS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,625円
税込単価
44,688円

【特長】・重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    ステンレス
  • 車輪材質:
    エラストマー
  • 荷重範囲(daN):
    485.01~750.00
  • 車輪特性:
    耐薬品性
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    105
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    80
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 荷重区分:
    重量用
  • プレート長さ L(mm):
    138
  • プレート幅 W(mm):
    110
  • 車輪幅 B(mm):
    50
  • 用途:
    物流、台車
  • 材質:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GHKE-SS-52R-SFS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GHKE-SS-52R-SFS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
キャスタタイプ
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪ブレーキ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GHKE-SS-52R-SFS

プレートタイプ 固定車
165
125
なし
490
ブレーキなし

1個

40,625( 44,688円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です
・旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です
・プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します
・本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します
【用途】
・牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GHKE-SS-52R-SFSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型の型番GHKE-SS-52R-SFSのページです。
型番GHKE-SS-52R-SFSに関する仕様情報を記載しております。

重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GHKE-SS-52S-SFS
GHKE-SS-52S-SFS-TL
GHKE-SS-62R-SFS
GHKE-SS-62S-SFS
GHKE-SS-62S-SFS-TL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
キャスタタイプ 取付け高さ H
(mm)
車輪径 D
(φ)
ストッパ 許容荷重
(daN)
車輪ブレーキ

65,942円

( 72,536円 )
1個 -

3日目

プレートタイプ 自在車165125なし490ブレーキなし

85,707円

( 94,278円 )
1個 -

3日目

プレートタイプ 自在車165125回転ストッパ付490ブレーキ付

48,316円

( 53,148円 )
1個 -

3日目

プレートタイプ 固定車195150なし662ブレーキなし

76,888円

( 84,577円 )
1個 -

3日目

プレートタイプ 自在車195150なし662ブレーキなし

97,825円

( 107,608円 )
1個 -

3日目

プレートタイプ 自在車195150回転ストッパ付662ブレーキ付

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました