(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量用AGV用キャスター GRDE型

重量用AGV用キャスター GRDE型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,362円 ~ 30,735円
税込価格
16,898円 ~ 33,809円

【特長】・グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    エラストマー
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    121
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    80
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 荷重区分:
    重量用
  • プレート長さ L(mm):
    150
  • プレート幅 W(mm):
    110
  • 車輪幅 B(mm):
    50
  • 用途:
    物流、台車
  • 材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
キャスタタイプ
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪ブレーキ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プレートタイプ 固定車
320.01~485.00
200
150
なし
441
ブレーキなし

1個

15,362( 16,898円 )

3日目

プレートタイプ 自在車
320.01~485.00
200
150
なし
441
ブレーキなし

1個

21,907( 24,098円 )

3日目

プレートタイプ 自在車
320.01~485.00
250
150
回転ストッパ付
441
ブレーキ付

1個

27,462( 30,208円 )

3日目

プレートタイプ 固定車
485.01~750.00
250
200
なし
637
ブレーキなし

1個

18,616( 20,478円 )

3日目

プレートタイプ 自在車
485.01~750.00
250
200
なし
637
ブレーキなし

1個

25,243( 27,767円 )

3日目

プレートタイプ 自在車
485.01~750.00
250
200
回転ストッパ付
637
ブレーキ付

1個

30,735( 33,809円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します
・プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します
・本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します
【用途】
・AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用AGV用キャスター GRDE型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました