(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製フロートスイッチ HL-K504シリーズ

ステンレス製フロートスイッチ HL-K504シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,000円
税込価格
11,000円

リードスイッチを応用した汎用タイプのステンレス製フロートスイッチです。高温・低...

詳細情報を確認する

  • 検知方式:
    リードスイッチ
  • 使用電圧:
    Max AC300V/DC300V
  • 取付形状:
    M12×P1.25
  • 標準液体:
  • 材質(ステム):
    SUS304
  • 材質(フロート):
    SUS316L
  • 初期接触抵抗(mΩ):
    200
  • ケーブル仕様:
    UL1430 AWG20
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~100(凍結無きこと)
  • 最低使用液体比重:
    0.8
  • 開閉電流・開閉容量:
    Max 50VA/50W及びMax 0.5A

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

HL-K504A

HL-K504B

型番リスト

型番
動作方向
動作点(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
液位上昇でON
42±1.5

1個

10,000( 11,000円 )

67日目

液位下降でON
41±1.5

1個

10,000( 11,000円 )

38日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リードスイッチを応用した汎用タイプのステンレス製フロートスイッチです。
高温・低温・高湿・圧力(3MPa)や直射日光に長時間暴露される悪環境での使用に最適です。最大使用電圧は、300Vまで開閉可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製フロートスイッチ HL-K504シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

液面レベルセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました