(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCC30-20-B
TCC/TCC-Q スリーブ TCC ヒンジジョイント クランプベース

TCC/TCC-Q スリーブ TCC30-20-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】・TCCは丸パイプ用、TCC-Qは角パイプ用のスリーブです・各製品へ挿...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TCC30-20-B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用パイプ径(φ),(□)
適用パイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCC30-20-B

ブラック
20
丸パイプ

1個

550( 605円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TCCは丸パイプ用、TCC-Qは角パイプ用のスリーブです
・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプ及び角パイプへの変更が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TCC30-20-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TCC/TCC-Q スリーブの型番TCC30-20-Bのページです。
型番TCC30-20-Bに関する仕様情報を記載しております。

TCC/TCC-Q スリーブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCC30-20-G
TCC30-25-B
TCC30-25-G
TCC30-Q20-B
TCC30-Q20-G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用パイプ径
(φ),(□)
適用パイプ

550円

( 605円 )
1個 -

4日目

グレー20丸パイプ

550円

( 605円 )
1個 -

4日目

ブラック25丸パイプ

550円

( 605円 )
1個 -

4日目

グレー25丸パイプ

550円

( 605円 )
1個 -

4日目

ブラック20角パイプ

550円

( 605円 )
1個 -

4日目

グレー20角パイプ

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました