(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCC30-AP-AP-S-G
TCC-AP-AP ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC ヒンジジョイント クランプベース

TCC-AP-AP ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC30-AP-AP-S-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,400円
税込単価
3,740円

【特長】・TCC-APの2つを組み合わせたジョイントです・TCC-AP-AP-...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 種類:
    プラスチックジョイント
  • 適用パイプ径(φ),(□):
    30
  • ジョイント形状:
    角度付
  • 接続形状:
    つなぎのみ
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ボルト:SUS304(焼付防止処理)、セルフロックナット:SUS304
  • 適用パイプ径詳細(±0.2):
    Φ30(スリーブ使用時Φ20、Φ25、□20)

(i)ご注意

  • 接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TCC30-AP-AP-S-G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCC30-AP-AP-S-G

グレー
フラット

1個

3,400( 3,740円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TCC-APの2つを組み合わせたジョイントです
・TCC-AP-AP-Tセレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です
・TCC-AP-AP-Sフラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます
・TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です
・ボルトをTCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます

(i)ご注意

  • 接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TCC30-AP-AP-S-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TCC-AP-AP ヒンジジョイントクランプ(I型)の型番TCC30-AP-AP-S-Gのページです。
型番TCC30-AP-AP-S-Gに関する仕様情報を記載しております。

TCC-AP-AP ヒンジジョイントクランプ(I型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCC30-AP-AP-S-B
TCC30-AP-AP-T-B
TCC30-AP-AP-T-G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
タイプ

3,400円

( 3,740円 )
1個 -

4日目

ブラックフラット

3,060円

( 3,366円 )
1個 -

4日目

ブラックセレーション

3,060円

( 3,366円 )
1個 -

4日目

グレーセレーション

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました